17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軽量マグダスターガン

通常単価(税別)
13,31317,565
税込単価
14,64419,322
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・従来のエアーガンの1/3の軽さです。・劣化、硬化防止の耐油設計エアーホースです。

  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • ノズル口径 (mm)
    3.5
  • 材質1
    エラストマー、アルミマグネシウム、マグネシウム
  • ノズル取付口
    G1/8
  • ノズル長(mm)
    30
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4580172370089
800
799-5644
1個
4580172370096
1060
799-5652
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,313
( 14,644 )
1日目
17,565
( 19,322 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のエアーガンの1/3の軽さです。
・劣化、硬化防止の耐油設計エアーホースです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量マグダスターガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量マグダスターガン
エアダスターノズル E80G-2H10JBP
エンジンクリーナー
糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット
エアーダスターガン ロング増風量タイプ
高圧エアーダスターガン 増風量タイプ
メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーション
通常価格13,313-20,4995,4846,910 -16,5696,407
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
最高使用圧力(MPa)1--1--
ノズル口径(mm)3.5特殊23特殊-
材質1エラストマー、アルミマグネシウム、マグネシウムアルミダイカスト、真鍮ステンレスポリウレタン、特殊糸、アルミダイカストアルミダイカスト、真鍮アルミダイカスト
ノズル取付口G1/8G1/8-G1/8G1/8G1/8
ノズル長(mm)301000245-100075

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト