17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ワークテーブル用 半面棚板 アイボリー

通常単価(税別)
3,6454,644
税込単価
4,0105,108
通常出荷日:2日目

【特長】・はめ込むだけで簡単に設置可能です・2枚使用で全面棚板になります【用途】・工場・オフィス

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合天板Wサイズ

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
W600×D600(mm)
132-1405
1
4個
W750×D750(mm)
133-8709
1.7
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,645
( 4,010 )
2日目
4,644
( 5,108 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はめ込むだけで簡単に設置可能です
・2枚使用で全面棚板になります
【用途】
・工場
・オフィス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル用 半面棚板 アイボリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークテーブル用 半面棚板 アイボリー
ワークテーブル用 中間棚板 アイボリー
ワークテーブル用 半面棚板 グリーン
ワークテーブル用 中間棚板 グリーン
ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 シルキーホワイト
ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板 シルキーホワイト
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格3,645-3,600 -3,966 -3,600 -3,889 -7,973 -
通常出荷日2日目2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
均等荷重(kg)50255025--
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプワークテーブル用 半面棚板ワークテーブル用 中間棚板ワークテーブル用 半面棚板ワークテーブル用 中間棚板ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板
アイボリーアイボリーグリーングリーンシルキーホワイトシルキーホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト