ファクトリーサプライ用品技術窓口


【特長】
・はめ込むだけで簡単に設置可能です。
・2枚使用で全面棚板になります。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・色:グリーン
・均等耐荷重:50kg
・適合天板サイズ(mm):W750×D750
・トラスココード:131-9754
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・スチール

エーゼット
スポイド


住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):20,909円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):22,036円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,032円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

トラスコ中山
軽量作業台 BO型・BOR型 (Φ75MMゴムキャスター付)
4.5通常価格(税別):20,127円~

トラスコ中山
ミニテーブル
4.3通常価格(税別):28,007円~

サカエ
軽量高さ調整作業台TKK9タイプ
4通常価格(税別):39,929円~

サカエ
中量作業台 扇形支柱(パールホワイト)
0通常価格(税別):39,247円~