17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ネックウォーマーフリース(黒) WT-403

ユニット ネックウォーマーフリース(黒)

通常単価(税別)
812
税込単価
893
通常出荷日:6日目

【特長】・フリース独特の風合いと暖かさで、寒風から首を守ります。・首も顔も格好良くスッポリ・フリース独...

詳細を確認

型番:

WT-403
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WT-403の仕様・寸法情報

商品分類
その他
メイン素材
ポリエステル
トラスココード
747-9824
質量(g)
60.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
WT-403
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812
( 893 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリース独特の風合いと暖かさで、寒風から首を守ります。
・首も顔も格好良くスッポリ
・フリース独特の風合いと暖かさがあります。
【用途】
・寒さ対策に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニット ネックウォーマーフリース(黒)の型番WT-403のページです。 型番WT-403に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ネックウォーマーフリース(黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ネックウォーマーフリース(黒)
ネックウォーマー静電気軽減 (黒)
防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2006 上 グリーン
防寒ダブルベスト
防寒パンツ 48081
BTヒートブースト ヘビーウェイト ロングスリーブ ハイネックシャツ
メーカーユニットおたふく手袋ミドリ安全トラスコ中山自重堂おたふく手袋
通常価格81246217,3927,863 -4,377 -2,000 -
通常出荷日6日目5日目6日目1日目5日目1日目〜
商品分類その他その他ジャケットベストパンツその他
メイン素材ポリエステルポリエステル100%ポリエステル100%、ニットクロロプレンラバー、ナイロンナイロン100%ポリエステル、ポリウレタン
トラスココード747-9824-----
質量(g)60.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト