17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(フートン) 680ミリ立方 300L WT-12

ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(フートン) 680ミリ立方 300L

通常単価(税別)
6,488
税込単価
7,137
通常出荷日:6日目

【特長】・自立式です。・シート両面厚手ラミネート加工・ベルト部分は引張強度約2tに耐えます。・袋口に4...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回収袋
  • 材質(本体)
    ポリエチレン(PE)
  • 容量 (L)
    300
  • トラスココード
    4903599081022
  • JANコード
    113-7065
  • 質量(g)
    1090.000
  • 材質1
    ベルト:ポリプロピレン
  • サイズ (mm)
    680×680×680

型番:

WT-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WT-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
回収袋
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
容量(L)
300
トラスココード
4903599081022
JANコード
113-7065
質量(g)
1090.000
材質1
ベルト:ポリプロピレン
サイズ(mm)
680×680×680

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
WT-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,488
( 7,137 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自立式です。
・シート両面厚手ラミネート加工
・ベルト部分は引張強度約2tに耐えます。
・袋口に4箇所のハトメ付、紐などで袋口とじ可能です。
【用途】
・廃材・クズ等の収集袋、収納・保管袋等
【商品仕様】
・縦(mm):680×680×680
・容量(L):300
・タイプ:フートン(基布)
・基布打込数:14本×14本
・JANコード:4903599081022
・トラスココード:113-7065
・質量:1090g
【材質/仕上】
・生地:ポリエチレン
・ベルト:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(フートン) 680ミリ立方 300Lの型番WT-12のページです。 型番WT-12に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(フートン) 680ミリ立方 300Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(フートン) 680ミリ立方 300L
自立式クロス袋
収集袋 ポリプロピレン(PP収集袋)
回収袋(自立型タイプ)
ごみ袋(30~90L)
ごみ袋(70・90L)
メーカーユタカメイクペンギンエースユタカメイクトラスコ中山エスコエスコ
通常価格6,488923 -611 -7,479 -560 -412 -
通常出荷日6日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ回収袋回収袋ゴミ袋回収袋ゴミ袋ゴミ袋
材質(本体)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)
容量(L)300--450--
トラスココード4903599081022-----
JANコード113-7065-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト