17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホワイトシートロール 1800mm×100m WSR18100

ホワイトシートロール 1800mm×100m

通常単価(税別)
6,852
税込単価
7,537
通常出荷日:1日目

【特長】・家具などを傷や汚れから守るシートです・玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくな...

詳細を確認

型番:

WSR18100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WSR18100の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
ロールタイプ
ホワイト
幅×長さ(m)
1.8×100
JANコード
4905009364954
トラスココード
817-8865
質量(g)
10000.0
材質1
ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WSR18100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,852
( 7,537 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家具などを傷や汚れから守るシートです
・玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくなり、埃除けにもなります
【商品仕様】
・ホワイトシートロール1800mm×100m
・JANコード:4905009364954
・トラスココード:817-8865
・質量:10kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホワイトシートロール 1800mm×100mの型番WSR18100のページです。 型番WSR18100に関する仕様情報を記載しております。
ホワイトシートロール 1800mm×100mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイトシートロール 1800mm×100m
ホワイトシートロール 1800mm×50m
IRIS ホワイトシートロール 900mm×100m
IRIS ホワイトシートロール 900mm×50m
ブルーシートロールタイプ
ブルーシート 1800mm×100m #2000
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマグリーンクロス
通常価格6,8523,8324,0692,2923,366 -16,593
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目〜11日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シートブルーシート-
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ-
ホワイトホワイトホワイトホワイトブルー-
幅×長さ(m)1.8×1001.8×500.9×1000.9×50--
JANコード4905009364954490500936491649050093649304905009364893--

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト