17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS ホワイトシートロール 900mm×50m WSR0950

IRIS ホワイトシートロール 900mm×50m

通常単価(税別)
2,292
税込単価
2,521
通常出荷日:1日目

【特長】・玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ、埃除け、擦り傷がつきにくくなります。【商品仕様】・ホワイト...

詳細を確認

型番:

WSR0950
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WSR0950の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
ロールタイプ
ホワイト
幅×長さ(m)
0.9×50
JANコード
4905009364893
トラスココード
827-5240
質量(g)
2500.0
材質1
ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WSR0950
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,292
( 2,521 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ、埃除け、擦り傷がつきにくくなります。

【商品仕様】
・ホワイトシートロール900mm×50m
・JANコード:4905009364893
・トラスココード:827-5240
・質量:2.5kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS ホワイトシートロール 900mm×50mの型番WSR0950のページです。 型番WSR0950に関する仕様情報を記載しております。
IRIS ホワイトシートロール 900mm×50mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS ホワイトシートロール 900mm×50m
IRIS ホワイトシートロール 900mm×100m
ホワイトシートロール 1800mm×50m
ブルーシートロールタイプ
スノーテックス1100 1.8×50m
Jブルークロス50
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ萩原工業萩原工業
通常価格2,2924,2173,8323,366 -24,18212,467
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜6日目1日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シートブルーシートデザインシートブルーシート
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
ホワイトホワイトホワイトブルーその他ブルー
幅×長さ(m)0.9×500.9×1001.8×50-1.8×501.8×50
JANコード490500936489349050093649304905009364916---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト