17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS ホワイトシートロール 900mm×100m WSR09100
  • IRIS ホワイトシートロール 900mm×100m

IRIS ホワイトシートロール 900mm×100m

通常単価(税別)
4,069
税込単価
4,476
通常出荷日:2日目

【特長】・足場・玄関アプローチ・家具・資材など様々な養生に最適です。【用途】・泥汚れ、埃、擦り傷がつき...

詳細を確認

型番:

WSR09100
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WSR09100の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
ロールタイプ
ホワイト
幅×長さ(m)
0.9×100
JANコード
4905009364930
トラスココード
817-8864
質量(g)
5000.0
材質1
ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
WSR09100
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,069
( 4,476 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足場・玄関アプローチ・家具・資材など様々な養生に最適です。
【用途】
・泥汚れ、埃、擦り傷がつきにくくなります。
【商品仕様】
・ホワイトシートロール900mm×100m
・JANコード:4905009364930
・トラスココード:817-8864
・質量:5kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS ホワイトシートロール 900mm×100mの型番WSR09100のページです。 型番WSR09100に関する仕様情報を記載しております。
IRIS ホワイトシートロール 900mm×100mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS ホワイトシートロール 900mm×100m
IRIS ホワイトシートロール 900mm×50m
ホワイトシートロール 1800mm×50m
ブルーシートロールタイプ
萩原 アルミブラッククロス 1.8x100m
最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ萩原工業ユタカメイク
通常価格4,0692,2923,8323,366 -115,1601,153
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シートブルーシート養生シート-
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ-
ホワイトホワイトホワイトブルーその他ホワイト
幅×長さ(m)0.9×1000.9×501.8×50-1.8×100-
JANコード490500936493049050093648934905009364916---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました