17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mr.シャッターマン ダンディ 盗難防止バー
  • Mr.シャッターマン ダンディ 盗難防止バー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Mr.シャッターマン ダンディ 盗難防止バー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WSH1-22

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・WS型用オプション盗難防止バー
【用途】
・屋外収納用物置(扉シャッター使用)盗難防止バー

ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
2200
ムーンホワイト
JANコード
4904780146957
トラスココード
113-1715
質量(g)
3000.0
材質1
スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト