17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー ホイールセッティングボルト WS-408A

ハスコー ホイールセッティングボルト

通常単価(税別)
19,489
税込単価
21,438
通常出荷日:5日目

【特長】・クロームメッキ仕上げのスチール製です。【用途】・ロックボルトタイプのホイール脱着時に使用する...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • トラスココード
    853-6088
  • JANコード
    4580372203941
  • 質量(g)
    590
  • 材質1
  • 詳細タイプ
    ホイールセッティングボルト

型番:

WS-408A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WS-408Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
トラスココード
853-6088
JANコード
4580372203941
質量(g)
590
材質1
詳細タイプ
ホイールセッティングボルト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
WS-408A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,489
( 21,438 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロームメッキ仕上げのスチール製です。
【用途】
・ロックボルトタイプのホイール脱着時に使用する、位置決めガイドボルト。
【商品仕様】
・適応サイズ:M12×P1.5(2本セット)
・M12XP1.5
・JANコード:4580372203941
・トラスココード:853-6088
・質量:590g
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー ホイールセッティングボルトの型番WS-408Aのページです。 型番WS-408Aに関する仕様情報を記載しております。
ハスコー ホイールセッティングボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー ホイールセッティングボルト
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー クランクプーリーホールドプレート
ハスコー ホーシングキャップ
ハスコー クラッチディスクパイロットシャフト
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格19,48937,427276,28559,80521,91282,447
通常出荷日5日目5日目5日目6日目5日目5日目
商品タイプタイヤ関連エンジン関連タイヤ関連エンジン関連タイヤ関連汎用ツール
トラスココード853-6088853-5900814-5121853-5899853-5940814-5109
JANコード458037220394145803722005994580372202272458037220058245803722012444580372201305
質量(g)59012201051018901140800
材質1ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト