STS キーホルダー型水平器 WS35Y

STS キーホルダー型水平器 WS35Y
  • 数量スライド割引
通常単価:
356
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・測定対象物の色に影響されず気泡が見やすいホワイトスクリーン面を採用してます。
・携帯に便利なカラビナ付です。
【用途】
・水平の測定に。
【商品仕様】
・色:イエロー
・長さ(mm):35
・高さ(mm):15
・マグネット:なし
・厚さ(mm):15
・精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内
・感度:0.5mm/m=0.0286°
・JANコード:4514095120384
・トラスココード:785-3807
・質量:12g
【材質/仕上】
・本体:アクリル樹脂(PMMA)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

WS35Y

型番
WS35Y
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

356円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

STS キーホルダー型水平器 WS35Yの型番WS35Yのページです。
型番WS35Yに関する仕様情報を記載しております。

WS35Yで型番確定

STS キーホルダー型水平器 WS35Yのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)