17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キーホルダー型水平器

通常単価(税別)
938
税込単価
1,032
通常出荷日:1日目

【特長】・測定対象物の色に影響されず気泡が見やすいホワイトスクリーン面を採用してます。・携帯に便利なカ...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    35
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    15
  • JANコード
    4514095120384
  • トラスココード
    785-3807
  • 感度
    0.5mm/m=0.0286°
  • 厚さ(mm)
    15
  • 質量(g)
    12.000
  • 材質1
    本体:アクリル樹脂(PMMA)
  • 精度
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内

型番:

WS35Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WS35Yの仕様・寸法情報

長さ(mm)
35
マグネット
なし
高さ(mm)
15
JANコード
4514095120384
トラスココード
785-3807
感度
0.5mm/m=0.0286°
厚さ(mm)
15
質量(g)
12.000
材質1
本体:アクリル樹脂(PMMA)
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WS35Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
938
( 1,032 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定対象物の色に影響されず気泡が見やすいホワイトスクリーン面を採用してます。
・携帯に便利なカラビナ付です。
【用途】
・水平の測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーホルダー型水平器の型番WS35Yのページです。 型番WS35Yに関する仕様情報を記載しております。
キーホルダー型水平器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーホルダー型水平器
デジタル水平器,銀色
キーホルダーレベル
防水型デジタル水平器
トビレベル-2 (水平器)
コンパクトデジタル水平器
メーカーSTSSTSエビスアカツキ製作所エビスアカツキ製作所
通常価格9389,92778014,4453,193 -6,106
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
長さ(mm)3541647230120107
マグネットなし4か所なし1か所1か所1か所
高さ(mm)155015604355
----
JANコード45140951203844514095120346----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト