17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シモン 安全靴 WS28黒床 23.5cm

通常単価(税別)
11,871
税込単価
13,058
通常出荷日:1日目

【特長】・火花に強い甲被を採用し、溶接などの火花から足を守ります。・フラットソールのため接地面積が大き...

詳細を確認

    型番:

    WS28BKT-23.5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WS28BKT-23.5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WS28BKT-23.5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,871
    ( 13,058 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・火花に強い甲被を採用し、溶接などの火花から足を守ります。
    ・フラットソールのため接地面積が大きく、安全性に優れ全方向耐滑です。
    【用途】
    ・溶接作業、溶解作業など熱現場。
    【商品仕様】
    ・寸法(cm):23.5
    ・足幅サイズ:EEE
    ・色:ブラック
    ・JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格
    ・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
    ・JANコード:4957520164704
    ・トラスココード:784-7629
    ・質量:880g
    【材質/仕上】
    ・甲被:牛床革(ベロア)
    ・先芯:ワイドACM樹脂
    ・靴底:SX高機能樹脂+2層SXラバー(SX3層底Fソール)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シモン 安全靴 WS28黒床 23.5cmの型番WS28BKT-23.5のページです。 型番WS28BKT-23.5に関する仕様情報を記載しております。
    シモン 安全靴 WS28黒床 23.5cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シモン 安全靴 WS28黒床 23.5cm
    安全靴(23.5/28cm)
    安全靴 WS11黒
    安全靴 短靴 WS11黒
    黒静電靴 WS11
    安全靴 短靴 WS11黒静電靴
    メーカーシモンシモンアズワンシモンシモンシモン
    通常価格11,8719,509 -16,2008,215 -11,846 -8,995 -
    通常出荷日1日目2日目〜1日目〜1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト