ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mr.シャッターマン ダンディ 間口1832mm 基本棟 WS-1826

Mr.シャッターマン ダンディ 間口1832mm 基本棟

通常単価(税別)
319,375
税込単価
351,313
通常出荷日:15日目

【特長】・軽くて丈夫なシャッター・安全に配慮した柱埋め込み方式・水切りカバーが標準装備・雪や台風に強い...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    1832
  • 高さ(mm)
    2570
  • ムーンホワイト
  • 材質1
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • タイプ
    基本棟
  • 背面高さ(mm)
    2520
  • 外形寸法(mm)間口
    1832
  • 外形寸法(mm)高さ
    2570
  • 有効内寸(mm)間口
    1776

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします
  • 組立費が別途かかります。(沖縄・離島は要見積)

型番:

WS-1826
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WS-1826の仕様・寸法情報

間口(mm)
1832
奥行(mm)
2622
高さ(mm)
2570
ムーンホワイト
JANコード
4904780145073
トラスココード
113-0185
質量(g)
247000.0
材質1
スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
上部外寸(mm)間口×奥行
-
タイプ
基本棟
背面高さ(mm)
2520
床面積([[M2]])
4.8
外形寸法(mm)奥行
2622
外形寸法(mm)間口
1832
外形寸法(mm)高さ
2570
有効内寸(mm)奥行
2452
有効内寸(mm)間口
1776
有効内寸(mm)高さ
2372

絞り込み条件

  • 奥行(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 上部外寸(mm)間口×奥行

  • 床面積([[M2]])

  • 外形寸法(mm)奥行

  • 有効内寸(mm)奥行

  • 有効内寸(mm)高さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
WS-1826

奥行(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

上部外寸(mm)間口×奥行

床面積([[M2]])

外形寸法(mm)奥行

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)高さ

最小発注数量
2622
4904780145073
113-0185
247000.0
-
4.8
2622
2452
2372
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
319,375
( 351,313 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫なシャッター
・安全に配慮した柱埋め込み方式
・水切りカバーが標準装備
・雪や台風に強い柱構造です
【用途】
・屋外収納用物置(扉シャッター使用)
【材質】
・スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
【セット内容】
・アンカーボルト
・軒とい
・たて樋

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします
  • 組立費が別途かかります。(沖縄・離島は要見積)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mr.シャッターマン ダンディ 間口1832mm 基本棟の型番WS-1826のページです。 型番WS-1826に関する仕様情報を記載しております。
Mr.シャッターマン ダンディ 間口1832mm 基本棟のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mr.シャッターマン ダンディ 間口1832mm 基本棟
Mr.シャッターマン ダンディWSB 間口2900mm 基本棟
Mr.シャッターマン ダンディ 間口2532mm 結露減少型 基本棟
Mr.ストックマンダンディ ND2922
Mr.ストックマンダンディ ND2215
Mr.ストックマンダンディ ND2208
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格319,375331,625324,660336,000175,875174,125
通常出荷日15日目15日目15日目15日目8日目16日目〜
間口(mm)183229002532290022002200
高さ(mm)257021102570211021102110
ムーンホワイトムーンホワイトムーンホワイト---
材質1スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
タイプ基本棟基本棟基本棟背面棚タイプ背面棚タイプ背面棚タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト