17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS OSサイドパネル WR-SP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

OS OSサイドパネル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WR-SP

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ワークワゴン・ツーリングワゴン横に取り付けてることで、側面スペースを有効活用できます。
・別売フックをご使用頂ければ、工具を掛けて頂く事ができます。
【商品仕様】
・材質:スチール製
・材質:スチール製
・間口×高さ (mm):530×400
・質量:2kg
【材質/仕上】
・スチール製

ご注意

  • フックは別売です。 工具は付いておりません。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
134-3665
質量(g)
2000.0
材質1
スチール製
品名
サイドパネル

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト