17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大洋 ワイヤモッコ 用シート 1.8M角 WRMS1.8
  • 大洋 ワイヤモッコ 用シート 1.8M角

大洋 ワイヤモッコ 用シート 1.8M角

通常単価(税別)
13,892
税込単価
15,281
通常出荷日:4日目

【特長】・エステル帆布で丈夫です。【用途】・ワイヤモッコのシートの張り替え【商品仕様】・サイズ(m):...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4562156822401
  • 質量(g)
    2330.0
  • トラスココード
    851-6609
  • 材質1
    エステル

型番:

WRMS1.8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WRMS1.8の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4562156822401
質量(g)
2330.0
トラスココード
851-6609
材質1
エステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WRMS1.8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,892
( 15,281 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エステル帆布で丈夫です。
【用途】
・ワイヤモッコのシートの張り替え
【商品仕様】
・サイズ(m):1.8角
・エステル帆布
・JANコード:4562156822401
・トラスココード:851-6609
・質量:2.33kg
【材質/仕上】
・エステル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大洋 ワイヤモッコ 用シート 1.8M角の型番WRMS1.8のページです。 型番WRMS1.8に関する仕様情報を記載しております。
大洋 ワイヤモッコ 用シート 1.8M角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大洋 ワイヤモッコ 用シート 1.8M角
ワイヤモッコ 用シート 2M角
ワイヤモッコ リング付 12×9×120目
大洋 ワイヤモッコ用シート 1.5M角
ワイヤモッコ用シート
0.8t角型フレコンバッグ
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業コンドーテックエスコ
通常価格13,89215,86226,560 -10,42910,511 -2,620
通常出荷日4日目5日目5日目〜7日目5日目〜1日目
商品タイプその他その他--モッコモッコ
その他オプションオプション----
JANコード4562156822401-----
質量(g)2330.02900.0----
トラスココード851-6609851-6610----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モッコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト