17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤモッコ シート付 12×9×150目
  • ワイヤモッコ シート付 12×9×150目

ワイヤモッコ シート付 12×9×150目

通常単価(税別)
25,99645,614
税込単価
28,59650,175
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・砕石等を運ぶのに最適です。・尖ったものを入れると破損する恐れがあります。【用途】・土木、建築...

詳細を確認
  • 最大使用荷重 (t)
    3
  • 網目(mm)
    150
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 形状タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

形状タイプ

最小発注数量
1500
1500
-
12000.0
851-6602
ロープ:炭素綱●スリーブ:アルミ合金
-
1個
1800
1800
4562156823859
18000.0
851-6603
ロープ:炭素綱●スリーブ:アルミ合金
-
1個
1800
1800
4580159597713
20400.0
851-6604
ロープ:炭素綱●スリーブ:アルミ合金●シート:エステル
シート付
1個
2000
2000
-
22000.0
851-6605
ロープ:炭素綱●スリーブ:アルミ合金
-
1個
2000
2000
4580159597720
24900.0
851-6608
ロープ:炭素綱●スリーブ:アルミ合金●シート:エステル
シート付
1個
2100
2100
-
23000.0
851-6606
ロープ:炭素綱●スリーブ:アルミ合金
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,996
( 28,596 )
9日目
31,910
( 35,101 )
6日目
41,873
( 46,060 )
6日目
35,053
( 38,558 )
5日目
45,614
( 50,175 )
7日目
36,208
( 39,829 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砕石等を運ぶのに最適です。
・尖ったものを入れると破損する恐れがあります。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤモッコ シート付 12×9×150目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤモッコ シート付 12×9×150目
ワイヤモッコ リング付 12×9×120目
ロックスリング ベルトモッコ シート付
ワイヤモッコ(マスクタイプ)
ワイヤモッコ A-1(リングタイプ)
防水型トラッシュシート
メーカー大洋製器工業大洋製器工業明大日興製綱日興製綱丸善織物
通常価格25,996-26,560 -46,335 -38,416 -40,408 -25,910 -
通常出荷日5日目〜5日目〜1日目8日目8日目1日目
最大使用荷重(t)331232
網目(mm)150120----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モッコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト