17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤモッコ リング付 12×9×120目
  • ワイヤモッコ リング付 12×9×120目

ワイヤモッコ リング付 12×9×120目

通常単価(税別)
26,56034,372
税込単価
29,21637,809
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・砕石等を運ぶのに最適です。・尖ったものを入れると破損する恐れがあります。【用途】・土木、建築...

詳細を確認
  • 最大使用荷重 (t)
    3
  • 材質1
    ロープ:炭素綱●スリーブ:アルミ合金
  • 網目(mm)
    120
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1500
1500
4562156822371
15000.0
851-6598
1個
1800
1800
4562156822388
20000.0
851-6599
1個
2000
2000
-
24000.0
851-6600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,560
( 29,216 )
7日目
31,909
( 35,100 )
6日目
34,372
( 37,809 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砕石等を運ぶのに最適です。
・尖ったものを入れると破損する恐れがあります。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤモッコ リング付 12×9×120目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤモッコ リング付 12×9×120目
ワイヤモッコ シート付 12×9×150目
ワイヤモッコ A-1(リングタイプ)
ロックスリング ベルトモッコ シート付
ワイヤモッコ(マスクタイプ)
ワイヤモッコ 用シート 2M角
メーカー大洋製器工業大洋製器工業日興製綱明大日興製綱大洋製器工業
通常価格26,560-25,996 -42,279 -46,335 -38,416 -15,862
通常出荷日5日目〜5日目〜8日目1日目8日目5日目
最大使用荷重(t)33312-
材質1ロープ:炭素綱●スリーブ:アルミ合金----エステル
網目(mm)120150----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モッコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト