ファクトリーサプライ用品技術窓口
山金工業
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 間口連結金具
通常価格(税別):3,729円~
通常出荷日:2日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):1,685円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):581円~
通常出荷日:在庫品1日目
アステージ
ラリーコンテナ RL
アステージ
通常価格(税別):1,063円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
積水テクノ成型
ST型コンテナ
積水テクノ成型
通常価格(税別):938円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):2,321円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
バンラックケース D型・E型
トラスコ中山
通常価格(税別):17,761円~
通常出荷日:1日目 ~
サカエ
ミニハンガー
サカエ
通常価格(税別):14,599円~
通常出荷日:3日目
【特長】
・ワークテーブルを間口連結金具を使って連結すると、長尺物の作業もできます。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・色:アイボリー
・2枚セット
・トラスココード:131-8168
・質量:0.5kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ

ヘンケル
ロックタイト はめ合い用接着剤

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):22,695円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):42,558円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):23,728円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):20,437円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(移動式)
5通常価格(税別):36,032円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):28,430円~

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):26,522円~

トラスコ中山
ミニテーブル
4.3通常価格(税別):26,722円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):18,687円~