17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

漏水検知システム(検知器) マンション用

通常単価(税別)
40,388
税込単価
44,427
通常出荷日:1日目

【特長】・用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます(センサーのみでは漏水検知できま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他付属品
  • 質量(g)
    300.000
  • トラスココード
    796-0468
  • 材質1
    スチロール樹脂(プレート)
  • 検知箇所数
    1
  • 使用温度範囲(℃)
    -15~45
  • JANコード
    4548623528656
  • 電源(V)
    AC100
  • 商品タイプ詳細
    漏水検知システム(検知器) マンション用
  • 高さ(mm)
    116
  • 幅(mm)
    120
  • 検知方式
    1点壁埋込

ご注意

  • センサーのみでは漏水検知できません。 S-1FおよびS-1FPセンサーは接続できません。PS1Rをご使用ください。 別途アウトレットボックスおよびスイッチカバーが必要です。

型番:

WRB1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WRB1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他付属品
質量(g)
300.000
トラスココード
796-0468
材質1
スチロール樹脂(プレート)
検知箇所数
1
使用温度範囲(℃)
-15~45
JANコード
4548623528656
電源(V)
AC100
商品タイプ詳細
漏水検知システム(検知器) マンション用
高さ(mm)
116
幅(mm)
120
検知方式
1点壁埋込
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WRB1
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,388
( 44,427 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます(センサーのみでは漏水検知できません)
・布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎))
・使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます
・センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります
・アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です
・漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます
・コンパクトタイプです
・マンションなどの壁に埋め込んで設置します
・警報ブザーがなり、赤ランプが点灯します
・接点信号(a接点)が取り出せます
・B-3P、PS-1R、PS-2のスリーエム製漏水センサーに対応します
【用途】
・マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り)

ご注意

  • センサーのみでは漏水検知できません。 S-1FおよびS-1FPセンサーは接続できません。PS1Rをご使用ください。 別途アウトレットボックスおよびスイッチカバーが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏水検知システム(検知器) マンション用の型番WRB1のページです。 型番WRB1に関する仕様情報を記載しております。
漏水検知システム(検知器) マンション用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏水検知システム(検知器) マンション用
漏水検知システム(検知器) プラグインタイプ
漏水検知システム(検知器) WR-NA
漏水検知器用ステッカー センサーB-3P型専用 (10個入)
漏水検知システム(センサー・ステッカー)帯センサー
残留塩素測定器 中濃度用 本体
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン柴田科学
通常価格40,38824,76054,6593,54340,688 -13,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプその他付属品-その他付属品その他付属品その他付属品塩素計
質量(g)300.000180.000260.00050.000--
トラスココード796-0468796-0425796-0506795-9001--
材質1スチロール樹脂(プレート)ABS樹脂(ケース本体)ABS樹脂(ケース本体)硬質塩化ビニール外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)-
検知箇所数111---
よく一緒に購入される商品

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト