17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Wスリング スリング径:16mm
  • Wスリング スリング径:16mm

Wスリング スリング径:16mm

通常単価(税別)
3,0076,744
税込単価
3,3087,418
通常出荷日:7日目

【特長】・編みこみの方法が玉掛+フレミッシュ加工をし、端末をアルミ管で加圧保護しています。・一本ずつビ...

詳細を確認
  • スリング径(mm)
    16
  • 安全使用荷重2本垂直吊り(t)
    3.979
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1
4941107101619
1780.0
815-7473
15個
2
4941107101626
2630.0
815-7475
10個
3
4941107101633
3480.0
815-7477
5個
4
4941107101640
4330.0
815-7479
5個
5
4941107101657
5180.0
815-7480
5個
6
4941107101664
6130.0
815-7502
10個
1.5
4941107116156
2210.0
815-7474
10個
2.5
4941107116255
3160.0
815-7476
10個
3.5
4941107116354
3910.0
815-7478
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,007
( 3,308 )
7日目
3,867
( 4,254 )
7日目
4,572
( 5,029 )
7日目
5,404
( 5,944 )
7日目
6,131
( 6,744 )
7日目
6,744
( 7,418 )
7日目
3,544
( 3,898 )
7日目
4,156
( 4,572 )
7日目
4,988
( 5,487 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・編みこみの方法が玉掛+フレミッシュ加工をし、端末をアルミ管で加圧保護しています。
・一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
・生産物賠償責任保険(PL)付きです。
【用途】
・玉掛け用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Wスリング スリング径:16mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Wスリング スリング径:16mm
Wスリング スリング径:6mm
Wスリング スリング径:12mm
Wスリング スリング径:10mm
Wスリング スリング径:8mm
Wスリング スリング径:14mm
メーカー日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱
通常価格3,007-1,124 -2,237 -1,305 -1,321 -2,111 -
通常出荷日7日目4日目〜1日目〜7日目7日目7日目
スリング径(mm)1661210814
安全使用荷重2本垂直吊り(t)3.979-2.2411.557-3.051

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト