17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Wスリング スリング径:12mm
  • Wスリング スリング径:12mm

Wスリング スリング径:12mm

通常単価(税別)
2,2376,606
税込単価
2,4617,267
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・編みこみの方法が玉掛+フレミッシュ加工をし、端末をアルミ管で加圧保護しています・一本ずつビニ...

詳細を確認
  • スリング径(mm)
    12
  • 安全使用荷重2本垂直吊り(t)
    2.241
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
-
4941107001131
2240.0
467-9245
1個
6
4941107101268
3200.0
815-7493
5個
1.5
4941107112158
1050.0
815-7490
10個
2.5
4941107112257
1520.0
815-7491
5個
3.5
4941107112356
2000.0
815-7492
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,606
( 7,267 )
1日目
4,029
( 4,432 )
7日目
2,237
( 2,461 )
7日目
2,631
( 2,894 )
7日目
3,084
( 3,392 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・編みこみの方法が玉掛+フレミッシュ加工をし、端末をアルミ管で加圧保護しています
・一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません
・トゲが全くありません
・荷物の下からの引き抜きが容易
・定数箱入りですから保管が容易
・一本ごとに安全使用荷重と取扱説明書を表示しております
【用途】
・玉掛け用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Wスリング スリング径:12mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Wスリング スリング径:12mm
Wスリング スリング径:6mm
Wスリング スリング径:10mm
Wスリング スリング径:16mm
Wスリング スリング径:8mm
Wスリング スリング径:14mm
メーカー日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱
通常価格2,237-1,124 -1,305 -3,007 -1,321 -2,111 -
通常出荷日1日目〜4日目〜7日目7日目7日目7日目
スリング径(mm)1261016814
安全使用荷重2本垂直吊り(t)2.241-1.5573.979-3.051
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト