ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) |
|
サカエ 軽量立ち作業台KSDタイプ |
|
サカエ サポートテーブル 均等荷重 50kg |

【特長】
・金型・プレス製品、材料の置台など利用範囲の広い堅牢な脇役ワゴンです。
・工場現場の作業効率アップをサポートします。
・サイドパネル(オプション)を使うと、側面スペースを有効活用して頂けます。
【商品仕様】
・間口×奥行×高さ (mm):693×550×783
・取手部寸法:200mm
・取手トレー部寸法:120mm
・天板・棚板(スチール)
・キャスターは100φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ、固定車2コ)
・組立式
・均等耐荷重(キャスター)200kg/台
・質量:34kg
【材質/仕上】
・本体:スチール製

大阪製罐
ピットワゴン

サンプラテック
テーパー栓

アルインコ
アルミ複合板パンチ 3×1820×910
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):25,126円~

トラスコ中山
アングル支柱式ツールワゴン
4通常価格(税別):15,695円~

トラスコ中山
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)
0通常価格(税別):21,283円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン(省音タイプ) PEW
4通常価格(税別):23,825円~

アズワン
オールプラスチックワゴン 本体/オプション
0通常価格(税別):3,800円~

トラスコ中山
クリーンフェニックスワゴン (SUS304)
0通常価格(税別):40,334円~

エスコ
671×459×884mm/6段 ツールワゴン
0通常価格(税別):60,072円

トラスコ中山
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション 上部パンチングパネル
0通常価格(税別):11,190円~