17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤプロテクター

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワイヤプロテクター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WP-TB

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・特殊なアルミ合金を使用していますので軽く小型で強力です
・ワイヤを傷めることが少なく事故を防ぐとともにワイヤの摩耗も防ぎます
・永久磁石付きなので金属にくっつき作業の手間が省けます
【用途】
・土木、建築の現場や各種工場などで鋼材を吊るときの保護具として使用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
質量(g)
730
トラスココード
817-9885
材質1
アルミ合金
JANコード
4560160305279
全長(m)
125
幅(mm)
53
高さ(mm)
62
詳細タイプ
ワイヤプロテクター
仕様
ワイヤロープ用マグネット式
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト