17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

差替式デジタルトルクレンチ用モンキーヘッド WPC-A30
  • 差替式デジタルトルクレンチ用モンキーヘッド

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

差替式デジタルトルクレンチ用モンキーヘッド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WPC-A30

2024年03月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・差替式デジタルトルクレンチのヘッド交換用モンキーヘッドです。
【用途】
・正確、高精度なトルクでの締め付け作業に。
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
30
全長(mm)
107
質量(g)
268.000
JANコード
4989530609265
トラスココード
853-3538
材質1
クロームバナジューム鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト