17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチ ギアラチェットセット WPC-085GSS

Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチ ギアラチェットセット

通常単価(税別)
46,57540,897
税込単価
51,23344,987
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・場面や用途に合わせてヘッドを簡単に交換できます・ゴースルーソケットは貫通式で長く突き出たボル...

詳細を確認

    型番:

    WPC-085GSS
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    ・トルク調整範囲(N・m):4.2-85
    ・最小目盛(N・m):0.1
    ・全長(mm):234
    ・測定精度:右±2%左±3%
    ・ブローケースサイズ(mm):475×125×60
    ・JANコード:4989530609258
    ・トラスココード:821-9484
    ・質量:1.7kg
    【セット内容/付属品】
    ・ゴースルーソケット内容(mm):8・10・12・13・14・17・19・21・24、ゴースルーエクステンションバー内容(mm):80、アダプター(mm):6.35、9.5、差替式デジタルトルクレンチ:WPC-085BN、トルク調整範囲(Nm):4.2-85、最小表示(Nm):0.1、差替式ギアヘッド19mm:WPC-G19

    WPC-085GSSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WPC-085GSS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,57540,897
    ( 44,987 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・場面や用途に合わせてヘッドを簡単に交換できます
    ・ゴースルーソケットは貫通式で長く突き出たボルトも全く問題ありません
    【用途】
    ・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチ ギアラチェットセットの型番WPC-085GSSのページです。 型番WPC-085GSSに関する仕様情報を記載しております。
    Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチ ギアラチェットセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチ ギアラチェットセット
    Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチセット14PC.
    スエカゲ 差替式デジタルトルクレンチ
    デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
    デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)DTRHシリーズ
    トルクレンチ(デジタル式)
    メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールSK-11スーパーツールKTC(京都機械工具)
    通常価格46,57541,26833,30617,569 -38,038 -28,109
    通常出荷日4日目1日目5日目在庫品1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト