17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ 差替式デジタルトルクレンチ WPC-085BN

スエカゲ 差替式デジタルトルクレンチ

通常単価(税別)
33,306
税込単価
36,637
通常出荷日:5日目

【特長】・デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます・軽量コンパクトタイプです・左右ねじ締め付...

詳細を確認

    型番:

    WPC-085BN
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    ・全長(mm):234
    ・測定精度:右±2%左±3%
    ・測定範囲(Nm):4.2-85
    ・差込部寸法(mm):9×12
    ・予約件数(件):9
    ・トルク調整範囲(Nm):4.2-85
    ・最小表示(Nm):0.1
    ・JANコード:4989530609227
    ・トラスココード:838-4902
    ・質量:440g

    WPC-085BNの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WPC-085BN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,306
    ( 36,637 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます
    ・軽量コンパクトタイプです
    ・左右ねじ締め付け測定可能
    ・簡単操作です
    ・ブザー音とLEDランプの点滅でお知らせします
    ・設定トルク予約機能が18件、あらかじめよく使う設定トルクを本体に記憶できます
    ・操作モードの選択可能、トラックモードとピークホールドモードです
    【用途】
    ・正確、高精度なトルクでの締め付け作業に
    ・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スエカゲ 差替式デジタルトルクレンチの型番WPC-085BNのページです。 型番WPC-085BNに関する仕様情報を記載しております。
    スエカゲ 差替式デジタルトルクレンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スエカゲ 差替式デジタルトルクレンチ
    スエカゲ 1/2DR.デジタルトルクレンチ WP4-200BN
    Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチ ギアラチェットセット
    Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチセット14PC.
    デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
    デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)DTRHシリーズ
    メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールSK-11スーパーツール
    通常価格33,30629,08146,57541,26817,569 -38,038 -
    通常出荷日5日目6日目4日目1日目在庫品1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト