17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エムケー オイルポンプ WP-50K

エムケー オイルポンプ

通常単価(税別)
20,548
税込単価
22,603
通常出荷日:4日目

【特長】・オイルのこぼれムダがないジョッキ皿付【商品仕様】・吐出量:0.5L/ストローク・トラスココー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 質量(g)
    5100.0
  • トラスココード
    850-9818
  • JANコード
    4905249240834
  • 全長(mm)
    1380
  • 使用可能液体
    灯油・軽油
  • 材質1
    本体:スチール

型番:

WP-50K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP-50Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式
質量(g)
5100.0
トラスココード
850-9818
JANコード
4905249240834
全長(mm)
1380
使用可能液体
灯油・軽油
材質1
本体:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WP-50K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,548
( 22,603 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルのこぼれムダがないジョッキ皿付
【商品仕様】
・吐出量:0.5L/ストローク
・トラスココード:850-9818
・質量:5.1kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エムケー オイルポンプの型番WP-50Kのページです。 型番WP-50Kに関する仕様情報を記載しております。
エムケー オイルポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エムケー オイルポンプ
ロージーポンプ
ロージーポンプ 大型
ハイスピーダー
ドラム缶オイルポンプ(手押し式)
KUK オイル用ハンディポンプ(PP製)
メーカーエムケーエムケーエムケーエムケーエスコ共立機巧
通常価格20,54811,47313,18539,38414,700141,659
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目8日目
商品タイプ手動式手動式手動式手動式手動式電動式
質量(g)5100.03800.05800.06000.0--
トラスココード850-9818850-9814850-9815850-9816--
JANコード4905249240834--4905249240841--
全長(mm)1380--1313--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト