17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ 1/2DR.デジタルトルクレンチ WP4-200BN WP4-200BN

スエカゲ 1/2DR.デジタルトルクレンチ WP4-200BN

通常単価(税別)
29,08127,749
税込単価
31,98930,524
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます。・軽量コンパクトタイプです。・左右ねじ締...

詳細を確認

    型番:

    WP4-200BN
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WP4-200BNの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WP4-200BN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,08127,749
    ( 30,524 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます。
    ・軽量コンパクトタイプです。
    ・左右ねじ締め付け測定可能。
    ・簡単操作です。
    ・ブザー音とLEDランプの点滅でお知らせします。
    ・設定トルク予約機能が15件、あらかじめよく使う設定トルクを本体に記憶できます。
    ・操作モードの選択可能、トラックモードとピークホールドモードです。
    【用途】
    ・正確、高精度なトルクでの締め付け作業に。
    ・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):12.7
    ・全長(mm):520
    ・測定精度:右±3%左±4%
    ・測定精度:右±3%左±4%
    ・ブローケースサイズ(mm):676×121×60
    ・トルク調整範囲(Nm):10.0-200
    ・最小表示(Nm):0.1
    ・JANコード:4989530608411
    ・トラスココード:838-4899
    ・質量:1.3kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スエカゲ 1/2DR.デジタルトルクレンチ WP4-200BNの型番WP4-200BNのページです。 型番WP4-200BNに関する仕様情報を記載しております。
    スエカゲ 1/2DR.デジタルトルクレンチ WP4-200BNのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スエカゲ 1/2DR.デジタルトルクレンチ WP4-200BN
    スエカゲ 差替式デジタルトルクレンチ
    20~100N・m(1/2"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式)
    1/2DR.デジタルトルクレンチ トルク調整範囲(N・m):17.0~340
    40~200N・m(1/2"DR)デジタルトルクレンチセットEA723JH-23
    68-340Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチ
    メーカースエカゲツールスエカゲツールエスコスエカゲツールエスコエスコ
    通常価格29,08133,30650,66641,03151,22756,239
    通常出荷日6日目5日目2日目5日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト