17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メイホー WP-3 WP-3

メイホー WP-3

通常単価(税別)
400
税込単価
440
通常出荷日:5日目

【特長】・特殊パッキン構造による防滴仕様なので、水の浸入を防ぎます。【用途】・防水用小物・パーツ類の収...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    115
  • 奥行 (mm)
    73
  • 高さ (mm)
    18
  • 最大コマ数
    3
  • ブルー
  • JANコード
    4963189600965
  • トラスココード
    735-9136
  • 材質1
    底:ABS、フタ:ポリカーボネート、パッキン:シリコーンゴム
  • 質量 (g)
    53.8

型番:

WP-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
115
奥行 (mm)
73
高さ (mm)
18
最大コマ数
3
ブルー
JANコード
4963189600965
トラスココード
735-9136
材質1
底:ABS、フタ:ポリカーボネート、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
53.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
WP-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400
( 440 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊パッキン構造による防滴仕様なので、水の浸入を防ぎます。
【用途】
・防水用小物・パーツ類の収納。
【商品仕様】
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:115×73×18
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ×コマ数:28×54×10.5×3
・本体/クリアブルー
・蓋/クリア
・JANコード:4963189600965
・トラスココード:735-9136
・質量:53.8g
【材質/仕上】
・ABS樹脂
・蓋:ポリカーボネート
・パッキン:シリコンゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メイホー WP-3の型番WP-3のページです。 型番WP-3に関する仕様情報を記載しております。
メイホー WP-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メイホー WP-3
メイホー スクエア3コマケース
ビジネスカセッター A3タイプ
メイホー ラウンドストッカー
メイホー MC-50
サンプラ スチロール角型ケースNo.3 (50個入)
メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)サカセ化学工業メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)サンプラテック
通常価格40013522,778769 -1444,173
通常出荷日5日目6日目8日目6日目6日目7日目
商品タイプポケットポケット--ポケットポケット
間口 (mm)11566386-5764.0
奥行 (mm)7366500-3058.0
高さ (mm)1818337-1220
最大コマ数33--1-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト