17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワーク・イン クリア WORK-IN-S/WORK-IN-SS

通常単価(税別)
581740
税込単価
639814
通常出荷日:2日目

側面に持ち手を施しており、屋内・屋外問わず使用可能な小物収納ケースです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 容量(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

有効内寸:間口×奥行×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

容量(L)

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
252
202
156
206×156×150
4904746425089
793-3673
5
0.3
10
5個
240
156
117
205×123×112
4904746425485
793-3681
3
0.2
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
2日目
581
( 639 )
2日目

詳細情報

基本情報

側面に持ち手を施しており、屋内・屋外問わず使用可能な小物収納ケースです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワーク・イン クリア WORK-IN-S/WORK-IN-SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワーク・イン クリア WORK-IN-S/WORK-IN-SS
いれと庫 クリア
PRXフリーボックス ハンドル付
木製天板ストッカー550
収納ケースイン ショートタイプ
収納ケースイン ロングタイプ
メーカー天馬天馬天馬天馬天馬天馬
通常価格581-1,313 -1,936 -6,7264,1024,455
通常出荷日2日目1日目〜2日目4日目2日目2日目
クリアクリアホワイトホワイトクリアクリア
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
材質2ポリプロピレン(PP)仕切板:スチロール樹脂ポリプロピレン(PP)外枠・引出し・簡易キャスター:ポリプロピレン(PP)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト