17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS ウッディラック WOR-5308 クリア WOR-5308-CL
  • IRIS ウッディラック WOR-5308 クリア

IRIS ウッディラック WOR-5308 クリア

通常単価(税別)
6,801
税込単価
7,481
通常出荷日:4日目

【特長】・ナチュラルテイストな木製ラックです。床に傷がつくのを防ぐフェルトが4枚付いています。別売パー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラック
  • JANコード
    4905009349289
  • トラスココード
    817-8848
  • 質量(g)
    7930.0

型番:

WOR-5308-CL
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WOR-5308-CLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ラック
JANコード
4905009349289
トラスココード
817-8848
質量(g)
7930.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WOR-5308-CL
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,801
( 7,481 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナチュラルテイストな木製ラックです。床に傷がつくのを防ぐフェルトが4枚付いています。別売パーツとの組み合わせで自由にオリジナルラックが作れます。

【商品仕様】
・ウッディラックWOR-5308クリア
・JANコード:4905009349289
・トラスココード:817-8848
・質量:7.93kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS ウッディラック WOR-5308 クリアの型番WOR-5308-CLのページです。 型番WOR-5308-CLに関する仕様情報を記載しております。
IRIS ウッディラック WOR-5308 クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS ウッディラック WOR-5308 クリア
IRIS ウッディラック WOR-8318 クリア
ウッディラック WOR-8308 クリア
IRIS クローゼットキャリー (1個入)
IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ホワイト
IRIS ラック支柱 DTR-1800 ナチュラル
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格6,80115,0468,6651,1781,1522,760
通常出荷日4日目4日目4日目1日目6日目6日目
商品タイプラックラックラック---
JANコード490500934928949050094303524905009349319---
トラスココード817-8848817-8861817-8855---
質量(g)7930.016000.09190.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト