17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ ミーリング用チップ PDL025 DLCコーティング PDL025

通常単価(税別)
3,556
税込単価
3,912
通常出荷日:4日目

【特長】・PDL025:ダイヤモンドに近い高硬度の水素フリーのDLC(ta-C) コーティングによる優...

詳細を確認

型番:

WNGT080608FN-AM-PDL025
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WNGT080608FN-AM-PDL025の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
W(六角形)
逃げ角
N(0°)
被削材
非鉄金属
利用可能コーナー数
6
材類
PDL025
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WNGT080608FN-AM-PDL025
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,556
( 3,912 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PDL025:ダイヤモンドに近い高硬度の水素フリーのDLC(ta-C) コーティングによる優れた耐摩耗性と高い潤滑性による耐アルミ溶着性・切りくず排出性の向上によりアルミ加工の高品位・高能率加工を実現します。
【用途】
・ミーリング加工用
・PDL025:アルミ加工の高品位・高能率加工を実現
【商品仕様】
・適合ホルダ:MFWN90型
・適合ホルダ:MFWN90型
・呈色:虹色
・AMブレーカ:アルミ加工用
・G級
・JANコード:4960664771073
・トラスココード:820-6212
・質量:9.1g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ ミーリング用チップ PDL025 DLCコーティング PDL025の型番WNGT080608FN-AM-PDL025のページです。 型番WNGT080608FN-AM-PDL025に関する仕様情報を記載しております。
京セラ ミーリング用チップ PDL025 DLCコーティング PDL025のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ ミーリング用チップ PDL025 DLCコーティング PDL025
京セラ ミーリング用チップ PR1510 PVDコーティング
ミーリングチップ
京セラ ミーリング用チップ 正方形 SNEN
京セラ ミーリング用チップ 円形 ROMU
京セラ ミーリング用チップ 円形 RDGT
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格3,5561,557 -630 -30,9351,420 -980 -
通常出荷日4日目4日目2日目〜4日目2日目〜2日目〜
形状(型番頭文字)W(六角形)P(正五角形)-S(正方形)R(円形)R(円形)
逃げ角N(0°)N(0°)-N(0°)その他D(15°)
被削材非鉄金属鋳鉄-鋳鉄--
利用可能コーナー数6その他-8その他その他
材類PDL025PR1510-WBN115--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト