17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ ミーリング用チップ GW25 GW25

通常単価(税別)
1,687
税込単価
1,856
通常出荷日:4日目

【特長】・GW25:K種超硬合金(K30相当)。鋳鉄、非鉄金属加工に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有しま...

詳細を確認

型番:

WNGT080608FN-AM-GW25
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WNGT080608FN-AM-GW25の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
W(六角形)
逃げ角
N(0°)
被削材
非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金
利用可能コーナー数
6
材類
GW25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WNGT080608FN-AM-GW25
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,687
( 1,856 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GW25:K種超硬合金(K30相当)。鋳鉄、非鉄金属加工に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有します。
【用途】
・ミーリング加工用
・GW25:非鉄金属のミーリング加工用
【商品仕様】
・適合ホルダ:MFWN90型
・適合ホルダ:MFWN90型
・ノンコート
・呈色:輝灰色
・AMブレーカ:アルミ加工用
・G級
・JANコード:4960664771127
・トラスココード:820-6211
・質量:9.1g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ ミーリング用チップ GW25 GW25の型番WNGT080608FN-AM-GW25のページです。 型番WNGT080608FN-AM-GW25に関する仕様情報を記載しております。
京セラ ミーリング用チップ GW25 GW25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ ミーリング用チップ GW25 GW25
SEC-エースミルDPG型用 GW-R
面取り加工ミル M25シリーズ インサート SDMW
刃先交換式ねじ切りカッタ インサート LN25
ミーリングチップ
京セラ ミーリング用チップ 円形 RDGT
メーカー京セラ住友電工ハードメタルWIDIAタンガロイ京セラ京セラ
通常価格1,6872,261 -9479,780684 -1,061 -
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目1日目2日目〜2日目〜
形状(型番頭文字)W(六角形)その他S(正方形)--R(円形)
逃げ角N(0°)P(11°)D(15°)--D(15°)
被削材非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金-鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 難削材 / 高硬度材--
利用可能コーナー数6-4--その他
材類GW25-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト