17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

足踏シーラー(溶着専用タイプ)

足踏シーラー(溶着専用タイプ)

通常単価(税別)
101,744149,448特別価格
税込単価
111,918164,393特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます・作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ鋳物/塗装
  • 電源(V)
    100
  • シール最大厚さ(mm)
    0.4
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

シール幅

(mm)

シール長さ

(mm)

消費電力

(W)

JANコード

トラスココード

質量(g)

シール寸法(mm)幅×長さ

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

最小発注数量
10
300
1350
4562133584209
113-2957
23000.0
10×300
380
900
340
1個
5
450
1050
4562133584124
113-2956
23500.0
5×450
440
860
530
1個
5
600
1350
4562133584131
113-2955
26500.0
5×600
480
860
680
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,805
( 115,286 )
5日目
101,744
( 111,918 )
4日目
149,448129,436
( 142,380 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます
・作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です
・ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています
【用途】
・金属製品、各種部品、工場での包装に
・食品加工場での包装に
【材質】
・アルミ鋳物/塗装
【セット内容】
・ヒーター線:2本
・ヒューズ:2個
・PTFEテープ:2枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

足踏シーラー(溶着専用タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足踏シーラー(溶着専用タイプ)
朝日 足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)
朝日 卓上シーラー(溶着専用タイプ)
卓上シーラー(溶着専用タイプ) 上下加熱式
卓上シーラー(溶着専用タイプ) 下側加熱式
朝日 卓上シーラー CS-300HC カット機能付
メーカー朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業
通常価格101,744-108,79746,000 -68,800 -41,870 -39,447
通常出荷日4日目〜4日目4日目1日目1日目4日目
材質1アルミ鋳物/塗装アルミ鋳物/塗装アルミ鋳物/塗装アルミアルミアルミ鋳物/塗装
電源(V)100100100100100100
シール最大厚さ(mm)0.40.60.20.60.20.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト