17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溶接用マルチクランプ

通常単価(税別)
7,67014,139特別価格
税込単価
8,43715,553特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。・ねじ部は、スパッタのつきにく...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

全長

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

クランプ範囲(mm)V型アダプタ

クランプ範囲(mm)丸型アダプタ

ふところ(mm)

高さ(mm)

RoHS?最小発注数量
147
76.6
4967521361347
818-7172
630.0
φ13.8~60.5
0~61
33.5
77
10
1個
241
130
4967521361354
818-7173
2150.0
φ42.7~114.3
0~115
62.5
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,6705,729
( 6,302 )
1日目
14,13912,128
( 13,341 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。
・ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。
・ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。
・早締め用のハンドル付です。
【用途】
・配管の簡易固定・芯出し各種固定に。
【材質】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用マルチクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用マルチクランプ
シャコ万力用ばね式アダプター
スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター(溝付)
スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.4kg
スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター,質量:0.1kg
スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター(溝付)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格7,670-830 -2,72912,1259402,600
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目6日目
商品タイプ本体パーツパーツ本体パーツパーツ
材質1特殊鋼S45C特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト