ツール用品技術窓口

2軸傾斜インジケータ付マシンコントロール

通常単価(税別)
246,813
税込単価
271,494
通常出荷日:1日目

【特長】・ブルドーザーなどの重機の排土板に取付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4514095020202
  • トラスココード
    785-3785
  • 質量 (g)
    4300
  • サイズ (mm)
    380(縦)×143(横)×116(厚み)
  • 受光精度 (mm)
    ±5

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

WMC-3D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WMC-3Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4514095020202
トラスココード
785-3785
質量(g)
4300
サイズ(mm)
380(縦)×143(横)×116(厚み)
受光精度(mm)
±5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WMC-3D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
246,813
( 271,494 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブルドーザーなどの重機の排土板に取付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理でき、さらに左右・上下の傾斜を高輝度LEDインジケータで表示させることにより高精度な施工が可能です。
・オプションのリモートディスプレイRD-3Dを使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。
【用途】
・土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2軸傾斜インジケータ付マシンコントロールの型番WMC-3Dのページです。 型番WMC-3Dに関する仕様情報を記載しております。
2軸傾斜インジケータ付マシンコントロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2軸傾斜インジケータ付マシンコントロール
グリーンレーザー墨出器専用受光器 SS-50G(クランプ付)
双方向通信対応シンプルマシンコントロール
受光器(赤色レーザー墨出専用)
勾配設定機能付回転レーザーレベル(受光器・リモコン・充電池・三脚付)
回転レーザーレベル(受光器・リモコン・三脚付)
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格246,81323,28249,35926,191246,922125,604
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品--
JANコード451409502020245140950307824514095020165451409503013345140950201414514095020080
トラスココード785-3785160-7753410-6628327-4071410-6661327-4110
質量(g)430014570014534001950
サイズ(mm)380(縦)×143(横)×116(厚み)150(縦)×52(横)×19(厚み)170(縦)×115(横)×42(厚み)150(縦)×52(横)×19(厚み)248(縦)×235(横)187(縦)×140(横)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト