17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TENMA 押入れ収納ケースM-303 WM-303-W

TENMA 押入れ収納ケースM-303

通常単価(税別)
12,95110,018
税込単価
14,24611,020
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・移動に便利な差込式キャスター付です。・引出しの落下を防ぐ引出ストッパー付です。・衣類の整理に...

詳細を確認

    ご注意

    • 組立家具(お客様組立商品)※組み立てにはニッパーが必要です

    型番:

    WM-303-W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番外形寸法(mm)間口×奥行×高さ容量(L)有効内寸(mm)間口×奥行×高さJANコードトラスココード質量材質付属品
    WM-303-W370×700×625(キャスター含)ホワイト33299×638×1604904746352842857-93085.7kg本体:ポリプロピレン(PP)、差込式キャスター:ナイロン差込式キャスター付

    WM-303-Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WM-303-W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,95110,018
    ( 11,020 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・移動に便利な差込式キャスター付です。
    ・引出しの落下を防ぐ引出ストッパー付です。
    ・衣類の整理に手軽な3段タイプです。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:370×700×625(キャスター含)
    ・色:ホワイト
    ・容量(L):33
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:283×620×254
    ・JANコード:4904746352842
    ・トラスココード:857-9308
    ・質量:5.7kg
    【材質/仕上】
    ・本体:ポリプロピレン(PP)
    ・差込式キャスター:ナイロン
    【セット内容/付属品】
    ・差込式キャスター付

    ご注意

    • 組立家具(お客様組立商品)※組み立てにはニッパーが必要です

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TENMA 押入れ収納ケースM-303の型番WM-303-Wのページです。 型番WM-303-Wに関する仕様情報を記載しております。
    TENMA 押入れ収納ケースM-303のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TENMA 押入れ収納ケースM-303
    TENMA 押入れ収納ケースWM-306
    収納ケース M-30
    収納ケース クリアボックス
    フィッツユニットケース(押入れサイズ)
    収納ケース ロックス
    メーカー天馬天馬ケニスアイリスオーヤマ天馬天馬
    通常価格12,95122,7365,1471,434 -7,079559 -
    通常出荷日11日目11日目9日目1日目〜1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト