ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッコウ ワイヤーモッコタスキリング WM-18

ニッコウ ワイヤーモッコタスキリング

  • 商品タイプ
    モッコ
  • 最大使用荷重 (t)
    3
  • 幅 (mm)
    1800
  • 長さ (mm)
    1800
  • トラスココード
    815-7640
  • JANコード
    4941107200695
  • 質量(g)
    10000.0

ご注意

  • 積荷は片寄らないように、中央部に乗せて下さい。 積荷の下には絶対入らないで下さい。

型番:

WM-18
解除
    数量:

    WM-18の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    モッコ
    最大使用荷重(t)
    3
    幅(mm)
    1800
    長さ(mm)
    1800
    トラスココード
    815-7640
    JANコード
    4941107200695
    質量(g)
    10000.0
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WM-18
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,974
    ( 34,071 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・3トン用A-1型 リング2個付です。
    【用途】
    ・荷揚げ作業
    【商品仕様】
    ・使用荷重(ton)3.0
    ・使用ロープ(mm)12x9
    ・外形寸法(MxM)1.8x1.8
    ・網目寸法(mm):200
    ・ニッコウ ワイヤーモッコタスキリング
    ・JANコード:4941107200695
    ・トラスココード:815-7640
    ・質量:10kg

    ご注意

    • 積荷は片寄らないように、中央部に乗せて下さい。 積荷の下には絶対入らないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニッコウ ワイヤーモッコタスキリングの型番WM-18のページです。 型番WM-18に関する仕様情報を記載しております。
    ニッコウ ワイヤーモッコタスキリングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニッコウ ワイヤーモッコタスキリング
    バロンモッコ(ベルト高強度)
    丸型フレコンバッグ用カバー
    ロックスリング ベルトモッコ
    PPマルチモッコ(4点フックタイプ)
    KSモッコ(ポリエステルシート付)
    メーカー日興製綱エスコエスコ明大テザックコンドーテック
    通常価格30,97414,620 -3,64234,470 -11,73488,288 -
    通常出荷日7日目2日目1日目1日目〜1日目7日目
    商品タイプモッコモッコその他モッコ-モッコ
    最大使用荷重(t)30.2-11-
    幅(mm)1800---1800-
    長さ(mm)1800---1800-
    トラスココード815-7640-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    モッコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました