17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 680ミリ立方 300L WM-12

ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 680ミリ立方 300L

通常単価(税別)
10,590
税込単価
11,649
通常出荷日:6日目

【特長】・自立式です。・シート両面厚手ラミネート加工です。・ベルト部分は引張強度約2tに耐えます。・袋...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナバッグ
  • 高さ (mm)
    680
  • 材質1
    生地:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン
  • JANコード
    4903599081053
  • トラスココード
    853-7875
  • 容量(L)
    300
  • 質量(g)
    1560.000

型番:

WM-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WM-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナバッグ
高さ(mm)
680
材質1
生地:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン
JANコード
4903599081053
トラスココード
853-7875
容量(L)
300
質量(g)
1560.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
WM-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,590
( 11,649 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自立式です。
・シート両面厚手ラミネート加工です。
・ベルト部分は引張強度約2tに耐えます。
・袋口に4箇所のハトメ付、紐などで袋口とじ可能です。
【用途】
・廃材・クズ等の収集袋、収納・保管袋等
【商品仕様】
・タイプ:メッシュ
・縦(mm):680×680×680
・目合(mm):2
・容量(L):300
・JANコード:4903599081053
・トラスココード:853-7875
・質量:1560g
【材質/仕上】
・生地:ポリエステル
・ベルト:ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 680ミリ立方 300Lの型番WM-12のページです。 型番WM-12に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 680ミリ立方 300Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 680ミリ立方 300L
自立式グリーンバッグ
土のう袋(PE)
麻袋
コンテナバッグ メッシュバッグ大
PEブラックストロング土のう袋
メーカーユタカメイクコンドーテックコンドーテックエスコ旭産業コンドーテック
通常価格10,5902,680 -5413,700 -8,568157
通常出荷日6日目5日目5日目1日目〜1日目5日目
商品タイプコンテナバッグコンテナバッグその他その他コンテナバッグその他
高さ(mm)680---1000-
材質1生地:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン-----
JANコード4903599081053-----
トラスココード853-7875-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト