ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 580ミリ立方 180L

ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 580ミリ立方 180L WM-11
通常単価(税別)
11,29410,538
税込単価
12,42311,592
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・自立式です。・シート両面厚手ラミネート加工・ベルト部分は引張強度約2tに耐えます。・袋口に4...

詳細を確認

型番:

WM-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WM-11の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
WM-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,29410,538
( 11,592 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自立式です。
・シート両面厚手ラミネート加工
・ベルト部分は引張強度約2tに耐えます。
・袋口に4箇所のハトメ付、紐などで袋口とじ可能です。
【用途】
・廃材・クズ等の収集袋、収納・保管袋等
【商品仕様】
・縦(mm):580×580×580
・容量(L):180
・タイプ:メッシュ
・目合(mm):2
・JANコード:4903599081046
・トラスココード:113-7081
・質量:1180g
【材質/仕上】
・生地:ポリエステル
・ベルト:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 580ミリ立方 180Lの型番WM-11のページです。 型番WM-11に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 580ミリ立方 180Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 580ミリ立方 180L
ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 500ミリ立方 120L
折りたたみ式メッシュゴミ箱 回収バスケットL
ダストカート エコ袋付
ジャンボメッシュ折りたたみ式 ACシリーズ
ジャンボメッシュ折りたたみ式 AC-R
メーカーユタカメイクユタカメイクテラモトエスコカイスイマレンカイスイマレン
通常価格11,2949,72985,7156,692 -20,309 -49,239 -
通常出荷日4日目4日目8日目1日目〜4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト