17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 深型1段タイプ 9.4kg

通常単価(税別)
18,000
税込単価
19,800
通常出荷日:2日目

【特長】・フルオープンで取り出しやすい引出にリニューアルしました。・3種類の深さの引出がありますので、...

詳細を確認

    ご注意

    • 鍵はついていません。 仕切板は取付できません。

    型番:

    WLD-6M1-G
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WLD-6M1-Gの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WLD-6M1-G
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,000
    ( 19,800 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フルオープンで取り出しやすい引出にリニューアルしました。
    ・3種類の深さの引出がありますので、組合せが自由です。
    【用途】
    ・スペシャルワゴン 棚板サイズW600×D400用
    【商品仕様】
    ・均等積載量(kg/段):20
    ・色:グリーン
    ・間口(mm):600
    ・奥行(mm):400
    ・高さ(mm):150
    ・段数(段):1
    ・引出内寸法間口×奥行×高さ(mm):478×350×90
    ・引出耐荷重:20kg/段
    ・トラスココード:131-4904
    ・質量:9.4kg
    【材質/仕上】
    ・スチール

    ご注意

    • 鍵はついていません。 仕切板は取付できません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 深型1段タイプ 9.4kgの型番WLD-6M1-Gのページです。 型番WLD-6M1-Gに関する仕様情報を記載しております。
    ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 深型1段タイプ 9.4kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 深型1段タイプ 9.4kg
    ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 深型1段タイプ 9.4kg アイボリー色
    ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 深型1段タイプ 12.4kg
    ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ
    ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ 17.1kg アイボリー
    ヤマテック スペシャルワゴン用 キャビネット 浅型2段タイプ アイボリー色
    メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
    通常価格18,00018,00021,25730,18731,86325,280
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目4日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト