ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ミニモ 冷却液,卓上切断機用,3L

ミニモ 冷却液,卓上切断機用,3L WK652
通常単価(税別)
8,876
税込単価
9,764
通常出荷日:8日目

【特長】・卓上切断機用の冷却液です。【商品仕様】・ 3L・ミニモ 冷却液・JANコード:4560128...

詳細を確認

型番:

WK652
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WK652の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
JANコード
4560128901796
質量(g)
3090
トラスココード
852-2832
商品タイプ詳細
冷却液
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WK652
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,876
( 9,764 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上切断機用の冷却液です。
【商品仕様】
・ 3L
・ミニモ 冷却液
・JANコード:4560128901796
・トラスココード:852-2832
・質量:3090g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ 冷却液,卓上切断機用,3Lの型番WK652のページです。 型番WK652に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ 冷却液,卓上切断機用,3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ 冷却液,卓上切断機用,3L
切断機
チップソー切断機
高速切断機
マルチ切断機
卓上型研磨切断機 RC-120
メーカーミニターマキタサンコーミタチEARTH MANサンコーミタチアズワン
通常価格8,87636,779978,25116,126111,328102,276
通常出荷日8日目3日目5日目3日目4日目1日目
商品タイプその他関連品--パイプ切断機小型切断機-
JANコード4560128901796-----
質量(g)3090-----
トラスココード852-2832-----
商品タイプ詳細冷却液-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト