ファクトリーサプライ用品技術窓口

低速型マイティプラー 直接制御盤付 WK-55X
  • 低速型マイティプラー 直接制御盤付

低速型マイティプラー 直接制御盤付

通常単価(税別)
684,375554,412
税込単価
752,813609,853
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・200V低速型ウインチです。【用途】・建設業・製造業などの揚重作業に。

詳細を確認
  • 最大吊上荷重 (t)
    その他
  • トラスココード
    851-9701
  • JANコード
    4571337242068
  • 質量(g)
    69000
  • 巻上速度(m/min)
    4/5(50/60Hz)
  • 定格荷重(t)
    50/60Hz:1.0/1.0
  • 電源(V)
    200
  • 最大吊上荷重(t)
    1.0

ご注意

  • ワイヤロープ、フックは付属しておりません。
  • ワイヤロープ、フックは付属しておりません。

型番:

WK-55X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WK-55Xの仕様・寸法情報

最大吊上荷重(t)
その他
トラスココード
851-9701
JANコード
4571337242068
質量(g)
69000
巻上速度(m/min)
4/5(50/60Hz)
定格荷重(t)
50/60Hz:1.0/1.0
電源(V)
200
最大吊上荷重(t)
1.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WK-55X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684,375554,412
( 609,853 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200V低速型ウインチです。
【用途】
・建設業・製造業などの揚重作業に。

ご注意

  • ワイヤロープ、フックは付属しておりません。
  • ワイヤロープ、フックは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低速型マイティプラー 直接制御盤付の型番WK-55Xのページです。 型番WK-55Xに関する仕様情報を記載しております。
低速型マイティプラー 直接制御盤付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低速型マイティプラー 直接制御盤付
ベビーマイティ 100V
ベビーマイティ 単相100
ベビーウインチ 60kg
コンパクトウインチ バッテリーマイティ
バッテリーマイティー AC100V
メーカートーヨーコーケントーヨーコーケントーヨーコーケントーヨーコーケントーヨーコーケントーヨーコーケン
通常価格684,375612,897312,473115,311 -162,964 -252,778
通常出荷日4日目5日目20日目4日目〜1日目〜4日目
最大吊上荷重(t)その他その他0.20.060.45-
トラスココード851-9701851-9700857-5561---
JANコード457133724206845713372420754571337241054---
質量(g)690005800029000900012000.012000.0
巻上速度(m/min)4/5(50/60Hz)61528--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト