ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベビーマイティ 100V WK-55S
  • ベビーマイティ 100V

ベビーマイティ 100V

通常単価(税別)
612,897496,507
税込単価
674,187546,158
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・100V低速型ウインチです。【用途】・荷物の吊り上げ、移動に。

  • 最大吊上荷重 (t)
    その他
  • トラスココード
    851-9700
  • JANコード
    4571337242075
  • 質量(g)
    58000
  • 巻上速度(m/min)
    6
  • 最大吊上荷重詳細(t)
    0.65
  • 定格荷重(t)
    0.65
  • 電源(V)
    100

ご注意

  • ワイヤロープ、フックは付属しておりません。
  • ワイヤロープ、フックは付属しておりません。

型番:

WK-55S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WK-55Sの仕様・寸法情報

最大吊上荷重(t)
その他
トラスココード
851-9700
JANコード
4571337242075
質量(g)
58000
巻上速度(m/min)
6
最大吊上荷重詳細(t)
0.65
定格荷重(t)
0.65
電源(V)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
WK-55S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
612,897496,507
( 546,158 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100V低速型ウインチです。
【用途】
・荷物の吊り上げ、移動に。

ご注意

  • ワイヤロープ、フックは付属しておりません。
  • ワイヤロープ、フックは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベビーマイティ 100Vの型番WK-55Sのページです。 型番WK-55Sに関する仕様情報を記載しております。
ベビーマイティ 100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベビーマイティ 100V
低速型マイティプラー 直接制御盤付
ベビーマイティ 単相100
ベビーウインチ 60kg
バッテリーマイティー AC100V
コンパクトウインチ バッテリーマイティ
メーカートーヨーコーケントーヨーコーケントーヨーコーケントーヨーコーケントーヨーコーケントーヨーコーケン
通常価格612,897684,375312,473115,311 -252,778162,964 -
通常出荷日5日目4日目20日目4日目〜4日目1日目〜
最大吊上荷重(t)その他その他0.20.06-0.45
トラスココード851-9700851-9701857-5561---
JANコード457133724207545713372420684571337241054---
質量(g)580006900029000900012000.012000.0
巻上速度(m/min)64/5(50/60Hz)1528--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト