17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig ピグヘビーデューティメンテナンスワイパー(50枚×20=1000枚入) WIP303

pig ピグヘビーデューティメンテナンスワイパー(50枚×20=1000枚入)【1000個入り】

通常単価(税別)
38,096
税込単価
41,906
通常出荷日:5日目

【特長】・耐久力と耐溶剤能力を追求した強力ワイパーです。・すぐれた耐摩耗性です。・ワイパーは濡れた状態...

詳細を確認

型番:

WIP303
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

WIP303の仕様・寸法情報

商品タイプ
[シート] シート
用途
オイル・水・溶剤用
縦×横(mm)
300×340
トラスココード
514-3276
質量(g)
8200
材質1
セルロース、ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
WIP303
最小発注数量
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,096
( 41,906 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久力と耐溶剤能力を追求した強力ワイパーです。
・すぐれた耐摩耗性です。
・ワイパーは濡れた状態でも抜群の強さ!凹凸のある表面や部品、機械、金属チップも問題なし。錆にも耐えます。
・リントがなく、表面を乾いた状態に保ちます。
・素材はセルロースとポリエステルで、化学薬品による接着加工をしていません。
【用途】
・オイル・水・溶剤用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pig ピグヘビーデューティメンテナンスワイパー(50枚×20=1000枚入)の型番WIP303のページです。 型番WIP303に関する仕様情報を記載しております。
pig ピグヘビーデューティメンテナンスワイパー(50枚×20=1000枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig ピグヘビーデューティメンテナンスワイパー(50枚×20=1000枚入)
pig ピグメンテナンスワイパー (50枚×20Pk=1000枚)
pig ピグバリューワイパー (50枚×18Pk=900枚入)
pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)
pig プロマット吸油シート (100枚入)
pig ハズマットピグマット ミシン目入り (1箱=200枚入)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格38,09623,22816,52042,08619,12941,301
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプシートシートシートカットタイプマットカットタイプマットシート
用途オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル用オイル用液体危険物用
縦×横(mm)300×340305×330310×337760×760500×500380×510
トラスココード514-3276805-1715805-1714514-2652805-1741514-2601
質量(g)8200860059001130060008200

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト