17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig ピグバリューワイパー (50枚×18Pk=900枚入) WIP100

pig ピグバリューワイパー (50枚×18Pk=900枚入)【900個入り】

通常単価(税別)
16,520
税込単価
18,172
通常出荷日:5日目

【特長】・吸収性の高いリサイクル紙を100%使った、工業用の丈夫なワイパーです。・拭き取る表面をクリー...

詳細を確認

型番:

WIP100
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (900個入り)

WIP100の仕様・寸法情報

商品タイプ
[シート] シート
用途
オイル・水・溶剤用
縦×横(mm)
310×337
トラスココード
805-1714
質量(g)
5900
材質1
100%リサイクルペーパー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
WIP100
最小発注数量
1パック

900個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,520
( 18,172 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸収性の高いリサイクル紙を100%使った、工業用の丈夫なワイパーです。
・拭き取る表面をクリーンで乾いた状態に保ちます。
・オイル、グリス、水溶性液体を吸収。窓の洗浄や機械の拭き取りなどに理想的です。
・両面タイプ。ソフトでなめらかな表面は、顔や手にやさしく、ざらついた表面は頑固な汚れをしっかり捕らえます。
・軽い拭き取り作業に理想的です。
【用途】
・オイル・水・溶剤用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pig ピグバリューワイパー (50枚×18Pk=900枚入)の型番WIP100のページです。 型番WIP100に関する仕様情報を記載しております。
pig ピグバリューワイパー (50枚×18Pk=900枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig ピグバリューワイパー (50枚×18Pk=900枚入)
pig ピグメンテナンスワイパー (50枚×20Pk=1000枚)
pig ピグヘビーデューティメンテナンスワイパー(50枚×20=1000枚入)
pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)
pig プロマット吸油シート (100枚入)
pig ハズマットピグマット ミシン目入り (1箱=200枚入)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格16,52023,22838,09642,08619,12941,301
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプシートシートシートカットタイプマットカットタイプマットシート
用途オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル用オイル用液体危険物用
縦×横(mm)310×337305×330300×340760×760500×500380×510
トラスココード805-1714805-1715514-3276514-2652805-1741514-2601
質量(g)5900860082001130060008200

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト