17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

最軽量ホワイトシート ロール巻

通常単価(税別)
5,2349,028
税込単価
5,7579,931
通常出荷日:1日目

【特長】・清潔感があり景観を損なわないホワイトシートです。【用途】・短期間の養生用。・雨除けなどの野積...

詳細を確認
  • ホワイト
  • 厚さ (mm)
    0.07
  • 長さ(m)
    100
  • 番手(#)
    1100
  • 材質1
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 耐久期間
    約1ヵ月未満
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(m)

質量(g)

最小発注数量
4903599991802
827-8876
0.9
4500.0
1個
4903599991819
827-8877
1.8
9000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,234
( 5,757 )
1日目
9,028
( 9,931 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・清潔感があり景観を損なわないホワイトシートです。
【用途】
・短期間の養生用。
・雨除けなどの野積みカバーに。
・イベント会場の目隠しに。
・建築現場等の養生シートとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

最軽量ホワイトシート ロール巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
最軽量ホワイトシート ロール巻
最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m
ブルーシートロール巻 #3000 ロール巻
ユタカメイク シート #2000迷彩シート
ブルーシート #3400
ブルーシート 薄手タイプ
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格5,234-1,15315,641 -829 -769 -308 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
ホワイトホワイトブルーその他-ブルー
厚さ(mm)0.070.10.220.150.250.1
長さ(m)1005.2100---
番手(#)11001100300020003400-
材質1シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-シート:ポリエチレン(PE)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト