ファクトリーサプライ用品技術窓口

最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

通常単価(税別)
1,153
税込単価
1,268
通常出荷日:1日目

【特長】・清潔感があり景観を損なわないホワイトシートです【用途】・短期間の養生用・雨除けなどの野積みカ...

詳細を確認
  • ホワイト
  • 厚さ (mm)
    0.1
  • ハトメビッチ (個)
    20
  • 付属バンド(本) (cm)
    90
  • JANコード
    4903599991796
  • トラスココード
    827-8875
  • 長さ(m)
    5.2
  • 幅(m)
    3.4
  • 番手(#)
    1100
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ハトメ:アルミ(内径12mm)
  • 耐久期間
    約1ヵ月未満

型番:

WH-MK
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WH-MKの仕様・寸法情報

ホワイト
厚さ(mm)
0.1
ハトメビッチ(個)
20
付属バンド(本)(cm)
90
JANコード
4903599991796
トラスココード
827-8875
長さ(m)
5.2
幅(m)
3.4
番手(#)
1100
質量(g)
1000
材質1
シート:ポリエチレン(PE)
材質2
ハトメ:アルミ(内径12mm)
耐久期間
約1ヵ月未満
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WH-MK
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,153
( 1,268 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・清潔感があり景観を損なわないホワイトシートです
【用途】
・短期間の養生用
・雨除けなどの野積みカバーに
・建築現場などの養生シートとして
・イベント会場の目隠しに
・建築現場等の養生シートとして

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4mの型番WH-MKのページです。 型番WH-MKに関する仕様情報を記載しております。
最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4mのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
雨よけ
4
満足度:4.0
やぐらの上にかけて雨よけとして使用しています。白いので暗くならず作業がし易いのでとても便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m
ブルーシート #3000
最軽量ホワイトシート ロール巻
ホワイトシート #2500
5年シート
スノーテックス1100 1.8×50m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイク萩原工業トラスコ中山萩原工業
通常価格1,153764 -5,497 -1,099 -3,611 -24,182
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜6日目
ホワイトブルーホワイトホワイトシルバーその他
厚さ(mm)0.10.220.070.180.30.19
ハトメビッチ(個)20-----
付属バンド(本)(cm)9090----
JANコード4903599991796-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト