17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホワイトスーパーポリッシュパッド【5~10個入り】

通常単価(税別)
9,50021,351
税込単価
10,45023,486
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。・一般的には明るく薄い色ほど研磨力...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル
  • 厚さ(mm)
    28
  • 内径(mm)
    82

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • その他

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 寸法(インチ)

  • 外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

その他

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(インチ)

外径(mm)

適合本体

内容量

最小発注数量
その他
オプション
4901690208461
406-2914
700
7
175
AFP-70W、AFP-70WT
1箱(10枚)
1パック

10個入り

その他
オプション
4548623037035
406-2922
700
9
230
AFP-80S、AFP-80SK、E-1-1、E-2-1
1箱(5枚)
1パック

5個入り

その他
オプション
4901690152566
857-9287
370.0
-
280
-
-
1パック

5個入り

その他
オプション
4548623037028
406-2931
900
13
330
AFP-120、AFP-120H、AFP-120T、AFP-120HT、E-3-1、E-4-1
1箱(5枚)
1パック

5個入り

その他
オプション
4548623037011
406-2949
1100
15
380
AFP-140、AFP-140H、AFP-140T、AFP-140HT
1箱(5枚)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,881
( 17,469 )
1日目
9,500
( 10,450 )
1日目
13,229
( 14,552 )
9日目
18,455
( 20,301 )
1日目
21,351
( 23,486 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。
・一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
【用途】
・ワックスの艶出し作業、焼き付け作業用。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトスーパーポリッシュパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイトスーパーポリッシュパッド
セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド
ポリッシャー用ドライビングアッセンブリー(木台付)
ドライビングアッセンブリー(木台付)
ズームシャワクリン
アブレイシブラシ17
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンYATSUYAディバーシー
通常価格9,500-21,261 -26,405 -39,80310,027 -59,894 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目5日目5日目
材質1ポリエステル-木・ラバー・ナイロン--
厚さ(mm)2824----
内径(mm)8282----

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト